Características técnicas

81116T2

Rolamentos axiais completos

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 80 mm
    D 105 mm
    d1 105 mm
    D1 82 mm
    T 19 mm
    Dc1 80 mm
    Dc 105 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs mín 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81116T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81116
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81116
    Ea 100,1 mm
    Eb 83,7 mm
    Peso 0,44 kg
    Poids cage à rouleaux 0,12 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,16 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,16 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 79,5 kN
    C0a 279 kN
    Nlim (graxa) 650 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 600 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 12,25 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 13 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 13 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 100 mm
    Db máx 85 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente