Características técnicas

81117T2

Rolamentos axiais completos

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 85 mm
    D 110 mm
    d1 110 mm
    D1 87 mm
    T 19 mm
    Dc1 85 mm
    Dc 110 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs mín 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81117T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81117
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81117
    Ea 105,3 mm
    Eb 88,7 mm
    Peso 0,48 kg
    Poids cage à rouleaux 0,12 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,18 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,18 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 83 kN
    C0a 300 kN
    Nlim (graxa) 630 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 500 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 12,93 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 14 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 14 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 105 mm
    Db máx 89 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente