Características técnicas

81118T2

Rolamentos axiais completos

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 90 mm
    D 120 mm
    d1 120 mm
    D1 92 mm
    T 22 mm
    Dc1 90 mm
    Dc 120 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    rs mín 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81118T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81118
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81118
    Ea 114,3 mm
    Eb 94,7 mm
    Peso 0,67 kg
    Poids cage à rouleaux 0,17 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,25 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,25 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 112 kN
    C0a 395 kN
    Nlim (graxa) 580 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 300 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 11,61 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 12,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 12,5 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 114 mm
    Db máx 95 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente