Características técnicas
81120T2
Rolamentos axiais completos
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 100 mm D 135 mm d1 135 mm D1 102 mm T 25 mm Dc1 100 mm Dc 135 mm Dw 11 mm Lw 11 mm rs mín 1 mm Référence cage à rouleaux K81120T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81120 Référence rondelle d'appui BE GS GS81120 Ea 128,7 mm Eb 105,1 mm Peso 1 kg Poids cage à rouleaux 0,3 kg Poids rondelle d'appui WS 0,35 kg Poids rondelle d'appui GS 0,35 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 158 kN C0a 555 kN Nlim (graxa) 500 Tr/min Nlim (óleo) 2 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 10,63 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 11,5 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 11,5 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 128 mm Db máx 106 mm ras max 1 mm