Características técnicas

81122T2

Rolamentos axiais completos

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 110 mm
    D 145 mm
    d1 145 mm
    D1 112 mm
    T 25 mm
    Dc1 110 mm
    Dc 145 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    rs mín 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81122T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81122
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81122
    Ea 138,8 mm
    Eb 115 mm
    Peso 1,1 kg
    Poids cage à rouleaux 0,32 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,38 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,38 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 165 kN
    C0a 605 kN
    Nlim (graxa) 480 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 900 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 11,54 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 12,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 12,5 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 138 mm
    Db máx 116 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente