Características técnicas

81124T2

Rolamentos axiais completos

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 120 mm
    D 155 mm
    d1 155 mm
    D1 122 mm
    T 25 mm
    Dc1 120 mm
    Dc 155 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    rs mín 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81124T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81124
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81124
    Ea 148,8 mm
    Eb 125 mm
    Peso 1,17 kg
    Poids cage à rouleaux 0,34 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,42 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,42 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 172 kN
    C0a 655 kN
    Nlim (graxa) 450 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 800 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 12,44 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 13,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 13,5 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 148 mm
    Db máx 126 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente