Características técnicas
81126
Rolamentos axiais completos
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 130 mm D 170 mm d1 170 mm D1 132 mm T 30 mm Dc1 130 mm Dc 170 mm Dw 12 mm Lw 12 mm rs mín 1 mm Référence cage à rouleaux K81126 Référence rondelle d'appui BI WS WS81126 Référence rondelle d'appui BE GS GS81126 Ea 162,4 mm Eb 137,7 mm Peso 1,74 kg Poids cage à rouleaux 0,42 kg Poids rondelle d'appui WS 0,66 kg Poids rondelle d'appui GS 0,66 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 197 kN C0a 755 kN Nlim (graxa) 400 Tr/min Nlim (óleo) 1 600 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 12,5 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 13 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 13 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 162 mm Db máx 137 mm ras max 1 mm