Características técnicas

81128

Rolamentos axiais completos

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 140 mm
    D 180 mm
    d1 178 mm
    D1 142 mm
    T 31 mm
    Dc1 140 mm
    Dc 180 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    rs mín 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81128
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81128
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81128
    Ea 172,5 mm
    Eb 147,8 mm
    Peso 1,95 kg
    Poids cage à rouleaux 0,45 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,75 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,75 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 206 kN
    C0a 815 kN
    Nlim (graxa) 380 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 500 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 13,35 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 14 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 14 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 172 mm
    Db máx 147 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente