Características técnicas

81130

Rolamentos axiais completos

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 150 mm
    D 190 mm
    d1 188 mm
    D1 152 mm
    T 31 mm
    Dc1 150 mm
    Dc 190 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    rs mín 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81130
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81130
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81130
    Ea 182,4 mm
    Eb 157,7 mm
    Peso 2,07 kg
    Poids cage à rouleaux 0,47 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,8 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,8 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 214 kN
    C0a 870 kN
    Nlim (graxa) 350 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 400 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 14,17 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 15 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 15 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 182 mm
    Db máx 157 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente