Características técnicas
81132
Rolamentos axiais completos
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 160 mm D 200 mm d1 198 mm D1 162 mm T 31 mm Dc1 160 mm Dc 200 mm Dw 12 mm Lw 12 mm rs mín 1 mm Référence cage à rouleaux K81132 Référence rondelle d'appui BI WS WS81132 Référence rondelle d'appui BE GS GS81132 Ea 192,5 mm Eb 167,8 mm Peso 2,19 kg Poids cage à rouleaux 0,5 kg Poids rondelle d'appui WS 0,84 kg Poids rondelle d'appui GS 0,84 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 221 kN C0a 930 kN Nlim (graxa) 330 Tr/min Nlim (óleo) 1 300 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 15,01 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 16 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 16 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 192 mm Db máx 167 mm ras max 1 mm