Características técnicas

81206T2

Rolamentos axiais completos

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 812

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 812
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 30 mm
    D 52 mm
    d1 52 mm
    D1 32 mm
    T 16 mm
    Dc1 30 mm
    Dc 52 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs mín 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81206T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81206
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81206
    Ea 49 mm
    Eb 32,8 mm
    Peso 0,14 kg
    Poids cage à rouleaux 0,05 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,04 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,04 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 53 kN
    C0a 129 kN
    Nlim (graxa) 1 500 Tr/min
    Nlim (óleo) 6 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 5,45 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 6 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 6 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 48 mm
    Db máx 33 mm
    ras max 0,6 mm

Produtos vistos recentemente