Características técnicas

81210T2

Rolamentos axiais completos

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 812

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 812
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 50 mm
    D 78 mm
    d1 78 mm
    D1 52 mm
    T 22 mm
    Dc1 50 mm
    Dc 78 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    rs mín 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81210T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81210
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81210
    Ea 73,1 mm
    Eb 53,7 mm
    Peso 0,38 kg
    Poids cage à rouleaux 0,1 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,14 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,14 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 85 kN
    C0a 238 kN
    Nlim (graxa) 950 Tr/min
    Nlim (óleo) 3 800 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 7,04 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 7,5 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 73 mm
    Db máx 54 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente