Características técnicas

81215T2

Rolamentos axiais completos

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 812

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 812
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 75 mm
    D 110 mm
    d1 110 mm
    D1 77 mm
    T 27 mm
    Dc1 75 mm
    Dc 110 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    rs mín 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81215T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81215
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81215
    Ea 103,7 mm
    Eb 80,1 mm
    Peso 0,86 kg
    Poids cage à rouleaux 0,24 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,31 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,31 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 138 kN
    C0a 435 kN
    Nlim (graxa) 650 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 600 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,36 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 9 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 103 mm
    Db máx 81 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente