Características técnicas

81218J

Rolamentos axiais completos

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 812

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 812
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 90 mm
    D 135 mm
    d1 135 mm
    D1 93 mm
    T 35 mm
    Dc1 90 mm
    Dc 135 mm
    Dw 14 mm
    Lw 14 mm
    rs mín 1,1 mm
    Référence cage à rouleaux K81218J
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81218
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81218
    Ea 126,7 mm
    Eb 97,9 mm
    Peso 1,82 kg
    Poids cage à rouleaux 0,54 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,64 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,64 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 213 kN
    C0a 680 kN
    Nlim (graxa) 530 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 100 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,02 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 8,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 8,5 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 126 mm
    Db máx 97 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente