Características técnicas

81228

Rolamentos axiais completos

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 812

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 812
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 140 mm
    D 200 mm
    d1 197 mm
    D1 143 mm
    T 46 mm
    Dc1 140 mm
    Dc 200 mm
    Dw 19 mm
    Lw 19 mm
    B 13,5 mm
    rs mín 1,5 mm
    Référence cage à rouleaux K81228
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81228
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81228
    Ea 189 mm
    Eb 150,1 mm
    Peso 4,57 kg
    Poids cage à rouleaux 1,2 kg
    Poids rondelle d'appui WS 1,69 kg
    Poids rondelle d'appui GS 1,69 kg
    Classe de precisão P0
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 370 kN
    C0a 1 280 kN
    Nlim (graxa) 350 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 400 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,92 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 9 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 188 mm
    Db máx 150 mm
    ras max 1,5 mm

Produtos vistos recentemente