Características técnicas

89307

Rolamentos axiais completos

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 893

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 893
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 35 mm
    D 68 mm
    d1 68 mm
    D1 37 mm
    T 20 mm
    Dc1 35 mm
    Dc 68 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    rs mín 1 mm
    Référence cage à rouleaux K89307
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89307
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89307
    Ea 64,4 mm
    Eb 40 mm
    Peso 0,36 kg
    Poids cage à rouleaux 0,06 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,15 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,15 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 66,5 kN
    C0a 214 kN
    Nlim (graxa) 1 200 Tr/min
    Nlim (óleo) 4 600 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,7 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 7,5 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 64 mm
    Db máx 40 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente