Características técnicas

89309

Rolamentos axiais completos

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 893

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 893
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 45 mm
    D 85 mm
    d1 85 mm
    D1 47 mm
    T 24 mm
    Dc1 45 mm
    Dc 85 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs mín 1 mm
    Référence cage à rouleaux K89309
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89309
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89309
    Ea 81,3 mm
    Eb 50,9 mm
    Peso 0,67 kg
    Poids cage à rouleaux 0,14 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,27 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,27 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 102 kN
    C0a 345 kN
    Nlim (graxa) 900 Tr/min
    Nlim (óleo) 3 600 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,81 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 8 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 8 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 81 mm
    Db máx 51 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente