Características técnicas

89313

Rolamentos axiais completos

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 893

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 893
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 65 mm
    D 115 mm
    d1 115 mm
    D1 67 mm
    T 30 mm
    Dc1 65 mm
    Dc 115 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    rs mín 1,1 mm
    Référence cage à rouleaux K89313
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89313
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89313
    Ea 110,3 mm
    Eb 73,9 mm
    Peso 1,43 kg
    Poids cage à rouleaux 0,26 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,58 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,58 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 167 kN
    C0a 635 kN
    Nlim (graxa) 650 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 600 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 10,23 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 10 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 110 mm
    Db máx 74 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente