Características técnicas

89314

Rolamentos axiais completos

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 893

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 893
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 70 mm
    D 125 mm
    d1 125 mm
    D1 72 mm
    T 34 mm
    Dc1 70 mm
    Dc 125 mm
    Dw 10 mm
    Lw 10 mm
    rs mín 1,1 mm
    Référence cage à rouleaux K89314
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89314
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89314
    Ea 120,2 mm
    Eb 79,8 mm
    Peso 1,93 kg
    Poids cage à rouleaux 0,34 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,8 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,8 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 205 kN
    C0a 790 kN
    Nlim (graxa) 600 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 400 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 10 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 10 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 120 mm
    Db máx 80 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente