Características técnicas

89315

Rolamentos axiais completos

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 893

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 893
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 75 mm
    D 135 mm
    d1 135 mm
    D1 77 mm
    T 36 mm
    Dc1 75 mm
    Dc 135 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    rs mín 1,5 mm
    Référence cage à rouleaux K89315
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89315
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89315
    Ea 129,2 mm
    Eb 84,7 mm
    Peso 2,41 kg
    Poids cage à rouleaux 0,47 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,97 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,97 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 239 kN
    C0a 920 kN
    Nlim (graxa) 550 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 200 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 9,72 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 9,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9,5 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 129 mm
    Db máx 85 mm
    ras max 1,5 mm

Produtos vistos recentemente