Características técnicas
8E-KV10X14X12.5X1S
Gaiolas de agulhas

-
Display(s)
-
Características técnicas
Fw 10 mm Ew 14 mm Bc 12,5 mm Dw 2 mm Lw 9,8 mm Peso 0,05 kg Marca NTN -
Desempenho
Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,42 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 5,83 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 4,16 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 5,83 Hz -
Recomendações de barreira
b 12,5 mm