Características técnicas

8E-NK15X25X12-3

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 15 mm
    D 25 mm
    C 12 mm
    rs mín 0 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 7,8 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P6
    Peso 0,02 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 0 kN
    C0r 0 kN
    Nlim (graxa) 0 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,43 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,86 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 6,43 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 8,57 Hz

Produtos vistos recentemente