Características técnicas
8Q-HMK2830/8A
Bucha de agulhas, extremidade aberta
Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, cargas elevadas
Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, cargas elevadas

-
Display(s)
-
Características técnicas
Fw 28 mm D 37 mm C 30 mm Dw 3,5 mm Lw 25,4 mm Furo de lubrificação no anel externo Non/No Referência anel interno No Peso 0,07 kg -
Desempenho
Cr 35 kN C0r 54,5 kN Nlim (graxa) 5 500 Tr/min Nlim (óleo) 8 500 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,89 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,11 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 8,89 Hz