Características técnicas
8Q-K8X12X12
Gaiolas de agulhas
Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço
Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço

-
Display(s)
-
Características técnicas
Fw 8 mm Ew 11 mm Bc 10 mm Dw 1,5 mm Lw 7,8 mm Peso 0,0013 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 4 kN C0r 4,1 kN Nlim (graxa) 21 000 Tr/min Nlim (óleo) 32 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,42 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,18 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 4,21 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 5,79 Hz -
Recomendações de barreira
b 10 mm