Características técnicas
8Q-KBK14X18X16.5X
Gaiolas de agulhas
Rolamento de agulha, montagem da gaiola para biela, pino pistão, gaiola usinada
Rolamento de agulha, montagem da gaiola para biela, pino pistão, gaiola usinada

-
Display(s)
-
Características técnicas
Fw 14 mm Ew 18 mm Bc 16,5 mm Dw 2 mm Lw 11,8 mm Peso 0,009 kg Marca SNR -
Desempenho
Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 7,88 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 5,25 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 6,75 Hz -
Recomendações de barreira
b 16,5 mm