Características técnicas
8Q-NK19/16RT+1R15X19X16C3
Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno
Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação
Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 15 mm D 27 mm C 16 mm F 19 mm rs mín 0,3 mm s máx 0,5 mm Dw 2,5 mm Lw 12,8 mm Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes k 2,5 mm Referência anel interno 1R15X19X16C3 Furo de lubrificação no anel interno Non/No Classe de folga radial C3 Classe de precisão P0 Peso 0,04 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 13,3 kN C0r 17,4 kN Nlim (graxa) 14 000 Tr/min Nlim (óleo) 21 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,48 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,7 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 8,93 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 17 mm Da máx 25 mm ras max 0,3 mm