Características técnicas

8Q-NK35/30RT+1R30X35X30C3

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 30 mm
    D 45 mm
    C 30 mm
    F 35 mm
    rs mín 0,3 mm
    s máx 1 mm
    Dw 3 mm
    Lw 25,4 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes
    k 3 mm
    Referência anel interno 1R30X35X30C3
    Furo de lubrificação no anel interno Non/No
    Classe de folga radial C3
    Classe de precisão P0
    Peso 0,17 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 36 kN
    C0r 65,5 kN
    Nlim (graxa) 7 500 Tr/min
    Nlim (óleo) 11 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 12,59 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 10,59 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 12,41 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 32 mm
    Da máx 43 mm
    ras max 0,3 mm

Produtos vistos recentemente