Características técnicas
AXK1100
Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

-
Display(s)
-
Características técnicas
Dc1 10 mm Dc 24 mm Dw 2 mm Lw 4,5 mm Référence rondelle de butée AS AS1100 Référence rondelle d'appui BI WS WS81100 Référence rondelle d'appui BE GS GS81100 Ea 21,7 mm Eb 12,3 mm Poids cage à rouleaux 0,0028 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 9,15 kN C0a 25,3 kN Nlim (graxa) 3 500 Tr/min Nlim (óleo) 14 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,5 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 7 Hz