Características técnicas

AXK1102

Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 15 mm
    Dc 28 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,5 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1102
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81102
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81102
    Ea 26,5 mm
    Eb 17,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,0035 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 11,3 kN
    C0a 36 kN
    Nlim (graxa) 2 800 Tr/min
    Nlim (óleo) 11 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 10,92 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 10 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10 Hz

Produtos vistos recentemente