Ficha técnica

AXK1103

Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 17 mm
    Dc 30 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,5 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1103
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81103
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81103
    Ea 28,5 mm
    Eb 19,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,004 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 11,9 kN
    C0a 39,5 kN
    Nlim (graxa) 2 500 Tr/min
    Nlim (óleo) 10 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 11,92 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 11 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 11 Hz

Produtos vistos recentemente