Ficha técnica

AXK1104

Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 20 mm
    Dc 35 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1104
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81104
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81104
    Ea 31,3 mm
    Eb 21,3 mm
    Poids cage à rouleaux 0,005 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 13,2 kN
    C0a 46,5 kN
    Nlim (graxa) 2 100 Tr/min
    Nlim (óleo) 8 500 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 13,15 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 12 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 12 Hz

Produtos vistos recentemente