Ficha técnica

AXK1105

Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 25 mm
    Dc 42 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1105
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81105
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81105
    Ea 39,4 mm
    Eb 29,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,007 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 14,6 kN
    C0a 58 kN
    Nlim (graxa) 1 800 Tr/min
    Nlim (óleo) 7 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 17,22 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 15 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 15 Hz

Produtos vistos recentemente