Características técnicas

AXK1106

Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 30 mm
    Dc 47 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1106
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81106
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81106
    Ea 44,4 mm
    Eb 34,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,008 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 16,3 kN
    C0a 69,5 kN
    Nlim (graxa) 1 500 Tr/min
    Nlim (óleo) 6 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 19,72 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 18 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 18 Hz

Produtos vistos recentemente