Características técnicas

AXK1107

Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 35 mm
    Dc 52 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1107
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81107
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81107
    Ea 49,4 mm
    Eb 39,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,01 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 17,8 kN
    C0a 81,5 kN
    Nlim (graxa) 1 400 Tr/min
    Nlim (óleo) 5 500 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 22,22 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 21 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 21 Hz

Produtos vistos recentemente