Características técnicas

AXK1108

Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 40 mm
    Dc 60 mm
    Dw 3 mm
    Lw 5,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1108
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81108
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81108
    Ea 56,2 mm
    Eb 44,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,02 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 27,4 kN
    C0a 110 kN
    Nlim (graxa) 1 200 Tr/min
    Nlim (óleo) 4 700 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 16,73 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 15,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 15,5 Hz

Produtos vistos recentemente