Características técnicas

AXK1109

Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 45 mm
    Dc 65 mm
    Dw 3 mm
    Lw 5,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1109
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81109
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81109
    Ea 62,4 mm
    Eb 50,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,02 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 29,8 kN
    C0a 128 kN
    Nlim (graxa) 1 100 Tr/min
    Nlim (óleo) 4 300 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 18,82 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 18 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 18 Hz

Produtos vistos recentemente