Características técnicas
AXK1110
Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

-
Display(s)
-
Características técnicas
Dc1 50 mm Dc 70 mm Dw 3 mm Lw 5,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1110 Référence rondelle d'appui BI WS WS81110 Référence rondelle d'appui BE GS GS81110 Ea 67,4 mm Eb 55,5 mm Poids cage à rouleaux 0,02 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 31,5 kN C0a 143 kN Nlim (graxa) 1 000 Tr/min Nlim (óleo) 3 900 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 20,48 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 20 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 20 Hz