Características técnicas

AXK1111

Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 55 mm
    Dc 78 mm
    Dw 3 mm
    Lw 6,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1111
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81111
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81111
    Ea 74,9 mm
    Eb 61 mm
    Poids cage à rouleaux 0,03 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 38 kN
    C0a 186 kN
    Nlim (graxa) 900 Tr/min
    Nlim (óleo) 3 500 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 22,65 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 22 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 22 Hz

Produtos vistos recentemente