Ficha técnica

AXK1112

Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 60 mm
    Dc 85 mm
    Dw 3 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1112
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81112
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81112
    Ea 81,9 mm
    Eb 66 mm
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 44,5 kN
    C0a 234 kN
    Nlim (graxa) 800 Tr/min
    Nlim (óleo) 3 200 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 24,65 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 24 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 24 Hz

Produtos vistos recentemente