Características técnicas

AXK1113

Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 65 mm
    Dc 90 mm
    Dw 3 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1113
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81113
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81113
    Ea 86,9 mm
    Eb 71 mm
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 46,5 kN
    C0a 254 kN
    Nlim (graxa) 750 Tr/min
    Nlim (óleo) 3 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 26,32 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 26 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 26 Hz

Produtos vistos recentemente