Características técnicas

AXK1114

Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 70 mm
    Dc 95 mm
    Dw 4 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1114
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81114
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81114
    Ea 91,4 mm
    Eb 75,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,06 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 53,5 kN
    C0a 253 kN
    Nlim (graxa) 750 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 900 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 20,86 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 20 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 20 Hz

Produtos vistos recentemente