Ficha técnica

AXK1115

Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 75 mm
    Dc 100 mm
    Dw 4 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1115
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81115
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81115
    Ea 96,4 mm
    Eb 80,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,06 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 55 kN
    C0a 266 kN
    Nlim (graxa) 700 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 700 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 22,11 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 21 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 21 Hz

Produtos vistos recentemente