Características técnicas
AXK1116
Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

-
Display(s)
-
Características técnicas
Dc1 80 mm Dc 105 mm Dw 4 mm Lw 7,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1116 Référence rondelle d'appui BI WS WS81116 Référence rondelle d'appui BE GS GS81116 Ea 100,3 mm Eb 84,4 mm Poids cage à rouleaux 0,06 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 56,5 kN C0a 279 kN Nlim (graxa) 650 Tr/min Nlim (óleo) 2 600 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 23,09 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 22 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 22 Hz