Ficha técnica

AXK1117

Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 85 mm
    Dc 110 mm
    Dw 4 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1117
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81117
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81117
    Ea 106,4 mm
    Eb 90,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,07 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 57,5 kN
    C0a 291 kN
    Nlim (graxa) 600 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 400 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 24,61 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 23 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 23 Hz

Produtos vistos recentemente