Características técnicas
AXK1118
Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

-
Display(s)
-
Características técnicas
Dc1 90 mm Dc 120 mm Dw 4 mm Lw 9,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1118 Référence rondelle d'appui BI WS WS81118 Référence rondelle d'appui BE GS GS81118 Ea 116,4 mm Eb 96,5 mm Poids cage à rouleaux 0,09 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 71 kN C0a 390 kN Nlim (graxa) 600 Tr/min Nlim (óleo) 2 300 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 26,61 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 24 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 24 Hz