Características técnicas
AXK1120
Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

-
Display(s)
-
Características técnicas
Dc1 100 mm Dc 135 mm Dw 4 mm Lw 11,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1120 Référence rondelle d'appui BI WS WS81120 Référence rondelle d'appui BE GS GS81120 Ea 131,4 mm Eb 107,5 mm Poids cage à rouleaux 0,11 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 90,5 kN C0a 550 kN Nlim (graxa) 500 Tr/min Nlim (óleo) 2 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 29,86 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 28 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 28 Hz