Características técnicas
AXK1122
Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

-
Display(s)
-
Características técnicas
Dc1 110 mm Dc 145 mm Dw 4 mm Lw 11,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1122 Référence rondelle d'appui BI WS WS81122 Référence rondelle d'appui BE GS GS81122 Ea 139,4 mm Eb 115,5 mm Poids cage à rouleaux 0,12 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 93,5 kN C0a 590 kN Nlim (graxa) 480 Tr/min Nlim (óleo) 1 900 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 31,86 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 30 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 30 Hz