Características técnicas

AXK1124

Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 120 mm
    Dc 155 mm
    Dw 4 mm
    Lw 11,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1124
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81124
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81124
    Ea 149,4 mm
    Eb 125,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,13 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 99 kN
    C0a 650 kN
    Nlim (graxa) 430 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 700 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 34,36 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 33 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 33 Hz

Produtos vistos recentemente