Características técnicas
AXK1126
Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

-
Display(s)
-
Características técnicas
Dc1 130 mm Dc 170 mm Dw 5 mm Lw 13,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1126 Référence rondelle d'appui BI WS WS81126 Référence rondelle d'appui BE GS GS81126 Ea 164 mm Eb 136 mm Poids cage à rouleaux 0,2 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 140 kN C0a 900 kN Nlim (graxa) 400 Tr/min Nlim (óleo) 1 600 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 30 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 31 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 31 Hz