Ficha técnica

AXK1128

Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 140 mm
    Dc 180 mm
    Dw 5 mm
    Lw 13,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1128
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81128
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81128
    Ea 174 mm
    Eb 146 mm
    Poids cage à rouleaux 0,22 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 145 kN
    C0a 960 kN
    Nlim (graxa) 380 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 500 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 32 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 33 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 33 Hz

Produtos vistos recentemente